43/133
Werkstückspannung mit höchster Wiederholgenauigkeit
Reduzierung Rüstzeiten beim Wechsel weicher Aufsatzbacken um auch kleinere Losgrößen wirtschaftlich fertigen zu können.
Einsatz auf einer INDEX G300 Flex, welche mit einer vollwertigen Gegenspindel sowie zwei Revolvern ausgestattet ist. Zudem sollen die weichen Aufsatzbacken zwischen beiden Spannfuttern austauschbar sein, ohne dass dabei ein erneutes Ausdrehen der Spannbacken notwendig wird. Aus diesem Grund ist eine Wechselgenauigkeit beim Backenwechsel von 0.02 mm notwendig.
Bisheriger Zeitaufwand für den Backenwechsel:
- Einwechseln des Ausdrehwerkzeuges: 2 Minuten
- Harte Backen wechseln (Arbeitsspindel): 6 Minuten
- Weiche Backen wechseln (Gegenspindel): 6 Minuten
- Startpunkt festlegen: 10 Minuten
- Weiche Backen ausdrehen (Gegenspindel): 6 Minuten
= ca. 30 Minuten
mehr