|
Die Energiebranche ist ein historisch gewachsener und weiterhin aufstrebender Wirtschaftszweig. Steigende Anforderungen an den Umweltschutz und innovative Techniken der Energiegewinnung sorgen für eine hohe Dynamik. Im Vordergrund steht eine effiziente, umweltschonende Nutzung der Energieträger. Sicherheit und Zuverlässigkeit der Anlagen spielen dabei eine ebenso große Rolle wie maximale Präzision im Detail.
Zum Einsatz kommen konventionelle Materialien, aber auch innovative, hochfeste Werkstoffe. Große Baugrößen und teilweise extrem raue Umgebungsbedingungen stellen hohe Ansprüche an die eingesetzten Komponenten und Lösungen. Daneben entwickeln sich immer stärker auch hochpräzise Anwendungen, die maximal Genauigkeit erfordern.
Das breite Erfahrungsspektrum von SCHUNK nutzen Kunden aus der Erdölindustrie ebenso wie aus dem Turbinenbau, Hersteller von Photovoltaikmodulen ebenso wie Produzenten von Windkraftanlagen. Grundlage für die erfolgreiche Zusammenarbeit ist die hohe Kompetenz von SCHUNK im Bereich Forschung und Entwicklung sowie der umfassende Erfahrungsschatz aus zahllosen Anwendungen. SCHUNK sichert damit entscheidend den Wettbewerbsvorteil seiner Kunden.
Branchenfilm (WMV 11.4 MB)
|