Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Karriere
Kontakt
Klicken Sie den "Gefällt mir"-Button,
um Facebook mitzuteilen,
dass Sie "SCHUNK GmbH & Co.KG" mögen.
Stationäre Spannsysteme
KONTEC Mechanische Spannsysteme
MAGNOS Magnetspanntechnik
ROTA Kraft- und Handspannfutter
VERO-S Nullpunktspannsystem
TANDEM Kraftspannblöcke
KSP plus (-LH/-F)
KSH plus (-LH/-F)
KSA plus (-LH/-F)
KSF plus (-LH/-F)
PLANOS Vakuumspanntechnik
Aufspanntürme
MAGNOS Performance Einsteigerpaket
Home
/
Produkte
/
Stationäre Spannsysteme
/
Quickfinder - TANDEM Kraftspannblöcke
Quickfinder - TANDEM Kraftspannblöcke
Wiederholgenauigkeit
alle
0.01 mm
0.02 mm
0.03 mm
Spannkraft
alle
< 10 kN
10 - 20 kN
20 - 40 kN
> 40 kN
Betätigungsart
alle
Pneumatisch bei 6 bar
Hydraulisch bei 60 bar
Manuell
Federkraft
Hub / Backe
alle
2 - 4 mm
4 - 6 mm
6 - 8 mm
> 8 mm
Features
zentrisch spannend
gegen feste Backe
Home
Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Impressum
Sitemap
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG