Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Karriere
Kontakt
Klicken Sie den "Gefällt mir"-Button,
um Facebook mitzuteilen,
dass Sie "SCHUNK GmbH & Co.KG" mögen.
Drehfutter
Handspannfutter
Kraftspannfutter
mit Backenschnellwechsel
ROTA THW plus
ROTA THWB
ROTA THW vario
mit Durchgangsbohrung
ROTA NCD
ROTA NCF plus
ROTA NC plus
ROTA NCK plus
ohne Durchgangsbohrung
ROTA NCO
ROTA 2B
ROTA NCR
ROTA NCS 3-Backen
ROTA NCS 6-Backen
Pneumatische Vorderendfutter
Präzisionsspannfutter
Sonderfutter
Sonderlösungen
Lünetten
Futterzubehör
Technik Drehfutter
Spannbacken
Standardbacken
Zangenbacken
Spezialbacken
Sonderbacken
Zubehör
Technik und Betriebsanleitungen
Spannbacken-Quickfinder
Home
/
Produkte
/
Drehfutter
/
Spanntechnik
/
Kraftspannfutter
/
ROTA NCO
ROTA NCO
Das Keilhaken-Kraftspannfutter ist hervorragend geschützt gegen Schmutz und Späne. Die Technik des ROTA NCO garantiert höchste Präzision und Lebensdauer auf Horizontal- sowie auf Vertikal-Drehmaschinen. Der große Backenhub erlaubt das Spannen über Störkonturen hinweg. Den Möglichkeiten der Mediendurchführung sind beim ROTA NCO keine Grenzen gesetzt. Zentrale Kühlmitteldurchführung, Luftdurchführung oder Zentralschmierung sind bereits als Standard-Option im Futterkörper vorbereitet.
Ausführungen:
3-Backen / Größe 165 - 500 mm
Größe 630 - 1000 mm auf Anfrage
Grundbacken:
mit Spitzverzahnung Zoll oder Kreuzversatz als Standard
Aufsatzbacken:
1/16" x 90° bzw. 3/32" x 90° oder Kreuzversatz
Technische Daten und Spannbacken:
Möglichkeiten der Mediendurchführung
ROTA NCO 165
ROTA NCO 210
ROTA NCO 260
ROTA NCO 315
ROTA NCO 400
ROTA NCO 500
ROTA NCO 630
ROTA NCO 800
ROTA NCO 1000
ROTA NCO Einleitung
ROTA NCO Gesamtübersicht
Betriebsanleitung:
ROTA NCO
ROTA NCO 800/1000
Funktion
Zubehör:
Aufsatzbacken
Segmentbacken
Krallenbacken
Spannbereiche
Ihre Vorteile:
Ihr Nutzen:
Grundbacken mit Spitzverzahnung Zoll oder Kreuzversatz als Standard
>
Hohe Flexibilität im Bereich Aufsatzbacken
Großer Backenhub bei größter Backenspannkraft und niedrigster Futterbauhöhe
>
Sichere und variable Spannung über Störkonturen hinweg
Optimale Backenabstützung für Außen- und Innenspannung durch sehr lange Grundbackenführung
>
Ermöglicht höchste Spannkräfte bei langer Lebensdauer
Besonders geeignet für den Einsatz auf Vertikal-Drehmaschinen (hängende und stehende Spindel)
>
Serienmäßige Abdichtung gegen Schmutz und Kühlschmierstoff mittels Abstreifleisten, Dichtungen und verschlossener Futterbohrung
Mediendurchführung (zentrale Kühlmitteldurchfuhr, Luftdurchführung oder Zentralschmierung) als Standard-Option im Futterkörper vorbereitet
>
Je eine der Optionen kann durch Austausch des zentralen Verschlussdeckels gegen einen entsprechend anderen Deckel schnell und kostengünstig umgerüstet werden
Geringe Futter-Bauhöhe
>
Maximale Nutzung des Maschinen-Arbeitsraumes und maximale Systemsteifigkeitsteifigkeit
Zwei verschiedene DIN-Verschraubungs-Teilkreise im Futterkörper
>
Schnelle und direkte Futtermontage für die gängigsten Spindelaufnahmen
Allseitig gehärtete und geschliffene Funktionsteile
>
Hohe Rundlauf- und Wechselwiederholgenauigkeit
Katalogbestellung
Ansprechpartner
Home
Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Impressum
Sitemap
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG