|
TRIBOS-Mini ist das absolut schlanke Werkzeughaltersystem für die kleinsten Werkzeuge.
Für jeden Schaftdurchmesser ab 0.3 mm ist die TRIBOS Polygonspanntechnik realisierbar! Marktstudien schätzten die jährlichen Wachstumsraten der Mikrosystemtechnik auf ca. 20% pro Jahr. TRIBOS-Mini ist Vorreiter in der Mikrozerspanung und ist somit ein System der Zukunft.
Mikrozerspanung für die Zukunft
Testen Sie TRIBOS-Mini in der Medizintechnik, Elektrotechnik, Formenbau oder Uhrenindustrie. Nehmen Sie das TRIBOS Polygonspannsystem für Ihre Anwendung bei kleinen Werkzeugen oder filigranen Arbeiten. Bearbeiten Sie damit Ihre Gehäuse, Formen, Elektroden oder einfach alles, was durch die Qualität von TRIBOS verbessert werden soll. Die Flexibilität und Einfachheit wird Sie überzeugen.
"TRIBOS" - Werkzeughalter Testaktion

|