|
TRIBOS-R ist der stabile und präzise Werkzeughalter.
Hier wurde gezielt die Radialsteifigkeit und Spannkraft, bei einer Rundlaufgenauigkeit von < 0.003 mm, optimiert.
Bei TRIBOS-R wurde der Außendurchmesser verstärkt um die Steifigkeit zu verbessern. TRIBOS-R ist deshalb mit hohen radialen Kräften belastbar. Ein spezielles Kammersystem dämpft Schwingungen und führt zu besserer Oberfläche und höherer Werkzeugstandzeit. Hohe Abtragsmengen sind möglich und somit ist TRIBOS-R für die Volumenzerspanung geeignet.
"TRIBOS" - Werkzeughalter Testaktion

|