Neuheiten - Spanntechnik
ADR Ausdrehringe-Set
Sicherheit, Präzision, Zeitersparnis
Die kompakten, leichten und preisattraktiven Ausdrehsets ADR machen das präzise Ausdrehen beziehungsweise Ausschleifen weicher Spannbacken zum Kinderspiel. Statt einer Vielzahl unterschiedlicher Ringe genügen bei den Ausdrehsets von SCHUNK wenige Ausdrehscheiben, um in 2 mm-Schritten abgestufte Spanndurchmesser zur Außenspannung zu realisieren. Das individuell benötigte Maß wird über drei Bolzen definiert, die vor der Bearbeitung am Umfang der Scheiben eingeschraubt werden.
mehr über ADR Ausdrehringe-Set
Sicherheit, Präzision, Zeitersparnis
KONTEC KSO Kleinteile-Einfachspanner
Allrounder im Kleinteilebereich
Der KSO ist der speziell entwickelte Kleinteile-Einfachspanner von SCHUNK. Sein Grundprinzip basiert auf einem gekapselten Spindeltrieb, über den die Backen einfach und schnell in die gewünschte Spannposition gebracht werden. Sicher gehalten werden die Werkstücke in der Außen- oder Innenspannung über das entsprechende Anzugsmoment. Für höchste Präzision beim Spannen sorgen die langen Backenführungen, die das Abheben der Spannbacken und somit des Werkstücks unter Spannkraft reduziert.
mehr über KONTEC KSO Kleinteile-Einfachspanner
Allrounder im Kleinteilebereich
KONTEC KSX 125 nieder 5-Achsen-Kraftspanner
Spannung wird kompakter
Mit dem KONTEC KSX 125 nieder bietet SCHUNK sein bewährtes Kraftwunder jetzt auch in bauhöhenreduzierter Ausführung. Das kraftverstärkte Spannsystem ist der Spezialist für die
"echte" 5-Achsen-Komplett-/Simultanbearbeitung und sorgt für die perfekte Werkstückspannung auf engem Raum.
mehr über KONTEC KSX 125 nieder 5-Achsen-Kraftspanner
Spannung wird kompakter
MAGNOS Performance Line
Bis zu 40 % geringere Anschaffungskosten
SCHUNK ermöglicht einen wirtschaftlichen Einstieg in die Quadratpoltechnik. Die Investitionskosten für Quadratpolplatten der Baureihe MAGNOS Performance Line liegen bis zu 40 % unter denen konventioneller, vielseitig modifizierbarer Quadratpolplatten. Besonders positiv: Bei Qualität und Haltekraft gibt es keinerlei Unterschiede zu den regulären MAGNOS Quadratpolplatten. Den Effizienzeffekt erzielt SCHUNK ausschließlich durch eine Reduktion der Variantenvielfalt.
Individuelle Modifikationen werden bei der preisleistungsoptimierten Baureihe herstellerseitig nicht angeboten.
mehr über MAGNOS Performance Line
Bis zu 40 % geringere Anschaffungskosten
MAGNOS Quadratpoltechnik mit VERO-S Schnittstelle
Erhöhung der Fertigungsflexibilität
Die Kombination mit dem SCHUNK VERO-S Nullpunktspannsystem macht die 16-poligen MAGNOS Magnetspannplatten noch effizienter. Die Argumente überzeugen:
Größtmögliche Flexibilität in der Fertigung und eine enorme Reduzierung der Rüstkosten. Denn die Magnetspannplatten können in Sekundenschnelle bei einer Wechselwiederholgenauigkeit < 0.005 mm ein- und ausgewechselt werden.
mehr über MAGNOS Quadratpoltechnik mit VERO-S Schnittstelle
Erhöhung der Fertigungsflexibilität
VERO-S NSR mini 100
Roboterkupplung für Palettenhandling
Durch das neue VERO-S NSR mini 100 ist die Palettenbeladung dank der schlanken Bauweise extrem nah am Maschinentisch möglich. Dies ermöglicht einen niedrigen Aufbau aus Spannstation und Spannpalette und sorgt für eine maximale Ausnutzung des Maschinenraumes.
mehr über VERO-S NSR mini 100
Roboterkupplung für Palettenhandling
Statusanzeige MAG/DEMAG
für MAGNOS Quadratpolpaletten
Künftig erkennen Bediener auf einen Blick, ob MAGNOS Magnetspannplatten aktiviert sind oder nicht. Eine permanente Anzeige gibt jederzeit und vollkommen energieunabhängig über den Spannzustand der Magnetspannplatte Auskunft.
mehr über Statusanzeige MAG/DEMAG
für MAGNOS Quadratpolpaletten
TRIBOS Spannvorrichtung SVP- 4:
Die neue Generation
Die neue TRIBOS Spannvorrichtung SVP-4 bringt die SCHUNK Polygonspanntechnik in Pole Position: durch konsequente Gewichts- und Größenoptimierung und durch einen günstigen Preis. Die Geräuschemission der Pumpe während des Spannvorgangs ist minimal. Auch bei der Energieversorgung heißt es, weniger ist mehr: Eine Steckdose mit 220 V Wechselstrom reicht.
mehr über TRIBOS Spannvorrichtung SVP- 4:
Die neue Generation
TENDO SVL Werkzeugverlängerung:
Perfekter Problemlöser für den Werkzeug- und Formenbau
Die TENDO SVL Werkzeugverlängerung ist überall dort überlegen, wo geringe Störkonturen bei höchster Präzision und Effizienz gefordert sind. Mit neuen Varianten zur Direktspannung erweitert SCHUNK das bestehende Katalogprogramm um SDF SVL-150-20 in den Durchmessern 6, 8, 10 und 16 mm. Der absolute Vorteil: Anstelle teurer Sonderwerkzeuge genügt eine einzige TENDO-Verlängerung, die Sie je nach Bedarf mit unterschiedlichen Standardwerkzeugen bestücken können.
mehr über TENDO SVL Werkzeugverlängerung:
Perfekter Problemlöser für den Werkzeug- und Formenbau
TRIBOS SVP-Mini / TRIBOS SVP-RM
Manuelles Bestücken und Wechseln von Werkzeugen in TRIBOS Mini-Werkzeughaltern, TRIBOS Mini-Verlängerungen, sowie TRIBOS RM-Werkzeughaltern wird effizienter und kostengünstiger.
mehr über TRIBOS SVP-Mini / TRIBOS SVP-RM
|