Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Karriere
Kontakt
Klicken Sie den "Gefällt mir"-Button,
um Facebook mitzuteilen,
dass Sie "SCHUNK GmbH & Co.KG" mögen.
Neuheiten
Greifsysteme
Spanntechnik
Home
/
Neuheiten
/
Greifsysteme
Neuheiten - Greifsysteme
Linearmodule LDx
Universallinearmodule LDN
Gestrecktes X-förmiges Aluminium-Strangenpressp...
Linearmodule LDx
Für hochpräzise Highspeed-Anwendungen
Mit der neuen LDx Baureihe setzt SCHUNK einen neuen Benchmark: Verglichen zu den Vorgängermodulen erzielen leistungsstarke Servomotoren bei identischer Größe eine um 15 % höhere Nennkraft. Um die gleiche Leistung zu erzielen, können künftig also kleinere Module eingesetzt werden. Alternativ lassen sich bei Vertikalanwendungen höhere Massen bewegen.
Kompakt und kosteneffizient
Basis sind die drei Universallinearmodule LDN, LDM und LDT, die Kurzhubmodule LDK und LDH und das Flachlinearmodul LDF. Durch den Absolutwertgeber entfällt die zeitaufwendige Programmiereung der Referenzfahrten und auch die lästigen Referenzfahrten selber.
Produkteigenschaften
Optional mit Absolutwertgebern für eine Wiederholgenauigkeit von 0.01 mm pro Achse
15 % höhere Nennkraft
Einsatz sowohl horizontal als auch vertikal
Wahlweise mit statischem Profil und bewegtem Schlitten oder mit statischem Schlitten und bewegtem Profil
Ihr Mehrwert
Kürzeste Zykluszeiten durch hohe Dynamik
Hohe Standzeiten, da kaum Verschleißteile
Reduzierte Kosten, da keine End- und Referenzsensoren nötig
Absolutwertgeber reduziert Inbetriebnahmezeit und erhöht Prozesssicherheit
Baugrößen
Maximalhub
Antriebskraft
Wiederholgenauigkeit
Maximalgeschwindigkeit
50 .. 600
3800 mm
750 N
0.01 mm
4 m/s
Mechatronik
3
Linearmodule LDx
Lieferbar: sofort
Home
Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Impressum
Sitemap
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG