|
|
Neuheiten - Greifsysteme
 |
Schnellwechselsystem mit Mittenbohrung SWS-B
|
|
Schnellwechselsystem mit Mittenbohrung SWS-B
- Mittenbohrung
zur Durch...
|
Schnellwechselsystem mit Mittenbohrung SWS-B
Alles integriert
Für Roboteranwendungen, bei denen eine Mittenbohrung durch den Wechsler
benötigt wird, bietet SCHUNK erstmals ein Schnellwechselsystem mit Mittenbohrung.
Integrierte Luftdurchführungen, zahlreiche Elektrooptionen sowie optionale
Mediendurchführungen gewährleisten, dass sämtliche Signale, Medien
und die erforderliche Energie zuverlässig übertragen werden.
Keine Entriegelung bei Energieausfall
Wie bei allen Schnellwechselsystemen von SCHUNK stellt auch beim SWS-B ein
patentiertes, selbsthaltendes Verriegelungssystem sicher, dass Roboter und Effektor
gekoppelt bleiben, falls es plötzlich zu einem Energieausfall kommen
sollte. Für die einfache Montage kann das SWS-B mit Adapterplatten mit ISOFlanschbild
ergänzt werden. Um nicht genutzte Werkzeuge sicher ablegen zu
können, bietet SCHUNK als Ergänzung für jede Baugröße die passenden Ablagemagazine
an. Das Schnellwechselsystem mit Mittenbohrung gibt es in einem
ersten Schritt in den Varianten SWS-B-027 und SWS-B-033 für Zuladungen bis
40 kg und Momentenbelastungen bis 200 Nm. Weitere Baugrößen, auch für
Hohlwellenroboter, sind in Kürze verfügbar.
Produkteigenschaften
- Integrierte Luftdurchführungen
- Zahlreiche optionale Elektro-Kontaktflächen
- Zahlreiche optionale Mediendurchführungen
- Verschiedene Baugrößen für die optimale Größenauswahl und ein breites Anwendungsspektrum
Ihr Mehrwert
- Einfachste Kabelführung dank integrierter Mittenbohrung
- Prozesssicheres Wechseln mit selbsthaltendem Verriegelungsprinzip
- Kein Werkzeugverlust bei Energieausfall dank selbsthaltender Verriegelung
- Mehr Freiraum beim Prozessdesign dank vieler erhältlicher Optionen
|
SWS-B
|
|
027 .. 033
|
|
25 .. 40 kg
|
|
bis 160 Nm
|
|
bis 160 Nm
|
|
bis 200 Nm
|
SWS-B Highlights
Lieferbar:
ab sofort
|