Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Karriere
Kontakt
Klicken Sie den "Gefällt mir"-Button,
um Facebook mitzuteilen,
dass Sie "SCHUNK GmbH & Co.KG" mögen.
Stationäre Spannsysteme
KONTEC Mechanische Spannsysteme
MAGNOS Magnetspanntechnik
ROTA Kraft- und Handspannfutter
ROTA TPS
ROTA NCK-S plus
ROTA 2BS
ROTA-S plus
Spannklauenkästen
VERO-S Nullpunktspannsystem
TANDEM Kraftspannblöcke
PLANOS Vakuumspanntechnik
Aufspanntürme
MAGNOS Performance Einsteigerpaket
Home
/
Produkte
/
Stationäre Spannsysteme
/
Spanntechnik
/
ROTA Kraft- und Handspannfutter
/
Spannklauenkästen
/
Funktion
Vorteile
Funktion
Programm
Kontakt
Standard Backenschnittstelle
Große Backenvielfalt aus dem SCHUNK Standard-Backenprogramm
Standard Backenschnittstelle
Große Backenvielfalt aus dem SCHUNK Standard-Backenprogramm
Vollständig geschlossener Backenantrieb
Optimaler Schutz der Antriebseinheit vor Staub, Spänen und Kühlschmiermittel, dadurch äußerst wartungsarm bei langer Lebensdauer
Schmierung im Spindeltrieb
für hohe Spannkräfte und lange Lebensdauer. Schmierung erfolgt direkt über den Schmiernippel in der Spindel, dadurch reduziertes Drehmoment und erhöhter Schutz der beweglichen Teile.
Verwendung gleicher Werkzeug-Schlüsselweiten
dadurch nur ein Werkzeug zur Befestigung des Spanners und der Spindelverstellung erforderlich
Niedrigste Bauweise
erweitert den Arbeitsraum Ihrer Maschine.
SPK 180:
3fach Kreuzversatz, Backenanschluss SFA/SHF 400 "A"
SPK 220/260:
2fach Kreuzversatz, Backenanschluss SFA/SHF 630 "B"
Spindelantrieb mit integrierter Schmierung
Spindelanschluss: Standard 6-kant
Spindel komplett gekapselt
Staub und Späne können nicht eindringen
(unabhängig von der Spannstellung abgedichtet)
Unterseite
mit Querriegel "C" und Positioniersteinen "D"
(werden immer kundenspezifisch an die Aufspannscheibe angepasst)
Backenhubanzeige
Skalenteilung in mm zur Kontrolle des Backenhubs, dadurch optimiertes Spannergebnis
Spurweite "E"
für die Aufspannscheibe wird am Spannklauenkasten angepasst
SPK 180: Spurweite 140 - 180 mm
SPK 220: Spurweite 180 - 220 mm
SPK 260: Spurweite 220 - 260 mm
Katalogbestellung
Ansprechpartner
Home
Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Impressum
Sitemap
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG