Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Karriere
Kontakt
Klicken Sie den "Gefällt mir"-Button,
um Facebook mitzuteilen,
dass Sie "SCHUNK GmbH & Co.KG" mögen.
Stationäre Spannsysteme
KONTEC Mechanische Spannsysteme
MAGNOS Magnetspanntechnik
ROTA Kraft- und Handspannfutter
VERO-S Nullpunktspannsystem
TANDEM Kraftspannblöcke
KSP plus (-LH/-F)
KSH plus (-LH/-F)
KSA plus (-LH/-F)
KSF plus (-LH/-F)
PLANOS Vakuumspanntechnik
Aufspanntürme
MAGNOS Performance Einsteigerpaket
Home
/
Produkte
/
Stationäre Spannsysteme
/
Spanntechnik
/
TANDEM Kraftspannblöcke
/
KSP plus (-LH/-F)
/
Funktion
KSP plus (-LH/-F)
Vorteile
Funktion
Anwendungen
Programm
Kontakt
Technik
Varianten
Antriebsarten
Funktion
Abfragemöglichkeiten
Keilhakenkinematik
für hohe Spannkräfte und höchste Wiederholgenauigkeit
Geringste Spaltmaße
verhindern das Eindringen von Staub und Spänen in den Spanner
In den Körper eingeschliffene, extrem lange Backenführung
für geringste Aufbäumung der Backen unter Spanndruck
Abdeckstopfen für die Befestigungsschrauben
daher keine Spänenester möglich
Optimierte Außenkontur
für optimierten Spänefall
Passschrauben
als Option für ein wiederholgenaues Positionieren des Spanners
Schmierkanäle im Verschlussdeckel
lassen eine bodenseitige Schmierung zu
Im Körper versenkter Verschlussdeckel
Ansteuerung des Spannblocks
wahlweise seitlich oder bodenseitig
Einteiliger Körper
für höchste Steifigkeit
Gut zugängliche Schmiernippel
erlauben einfache Schmierung auch bei hoher Packdichte
Kreuzversatz und Spitzverzahnung
für eine wahlweise Befestigung der Aufsatzbacken
Gut zugängliche Schmiernippel
erlauben einfache Schmierung auch bei hoher Packdichte
Kreuzversatz und Spitzverzahnung
für eine wahlweise Befestigung der Aufsatzbacken
Schmierkanäle
beschicken die Grundbacken an der Unterseite mit Fett
Integrierte Schmierung des Futterkolbens
bei allen Baugrößen
Optimal angeordnete Schmiernuten
verteilen das Fett über die gesamte Führungsfläche
Ablaufbohrung für Kühlschmierstoff
kann optional auch als Sperrluftanschluss genutzt werden
Bodenseitiger Anschluss zur Schmierung
Abziehgewinde
zur Demontage des Deckels
Im Körper geführter Futterkolben
zur Aufnahme von Bearbeitungskräften längs der Führungsbahn
Bodenseitiger Luftanschluss
für schlauchlosen Anschluss auf Platten
Koordinatengeschliffene Bohrungen
als Option zur genauen Positionierung
Katalogbestellung
Ansprechpartner
Home
Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Impressum
Sitemap
© 2013 SCHUNK GmbH & Co. KG