VERO-S Aufspanntürme
Platzsparend bei höchster Flexibilität
Durch das neue VERO-S NSR ist die Palettenbeladung dank der schlanken
Bauweise extrem nah am Maschinentisch möglich. Dies ermöglicht einen
niedrigen Aufbau aus Spannstation und Spannpalette und sorgt für eine
maximale Ausnutzung des Maschinenraumes.
Stark wie noch nie
Die hohe Einzugskraft erzeugt ein außergewöhnlich steifes System, dessen
ausgezeichnete Haltekraft höchste Drehmomente zulässt. Das Handling
schwerer Paletten (350 kg bei Palettengröße 400 x 400 mm) wird damit
sicherer und einfacher.
Überwachung für höchste Prozesssicherheit
Die Spannschieberstellung des Moduls wird durch die induktive Abfrage des
Kolbens überwacht. Kombiniert mit der Abfrage der Palettenanwesenheit ist
maximale Prozesssicherheit garantiert.