VERO-S Aufspanntürme
Minimale Rüstzeiten! Maximale Qualität!
VERO-S NSL turn – die SCHUNK-Kompetenz aus Drehtechnik und Stationärer
Spanntechnik vereint in einer neuen Spannstation. Der Rüstzeitkiller für Fräs-
Drehzentren sorgt mit enorm hohen Einzugskräften der Module für eine extrem
steife und sichere Spannung der Vorrichtung. Über den aktuellen Spannzustand
(Turbo-Funktion) gibt eine visuelle Überwachung Auskunft.
Passend auf alle gängigen Fräs-Drehzentren
Durch die intelligente Verschlauchung der Module untereinander ist genügend
Platz für Bohrungen in der Basisplatte vorhanden. Die Spannstation ist somit
passend für alle gängigen Maschinentypen.
Bedienerfreundlich und genau
Durch einfachstes Fügeverhalten bei überragender Wiederholgenauigkeit wird
das VERO-S NSL turn zu einem Produktivitätsturbo auf Fräs-Drehzentren.