VERO-S Aufspanntürme
Effizienter, schneller, präziser – das VERO-S Nullpunktspannsystem von
SCHUNK ist der neue Maßstab in Sachen Präzision und Wirtschaftlichkeit in
Werkzeugmaschinen.
VERO-S verbindet zwei Grundfunktionen:
1. Zentrieren über Kurzkegel
2. Verriegeln durch 2 Spannschieber
Die Spannschieber werden durch Federkraft geschlossen und verriegeln den
Spannbolzen selbsthemmend.
Durch die standardmäßig integrierte Turbofunktion
wird zusätzlich zur Federkraft die Kolbenfläche mit Druckluft beaufschlagt.
Die Einzugskräfte werden so um bis zu 300 % gesteigert. Zum Öffnen der Module genügt Druckluft mit 6 bar. Wird das Modul entlüftet,
verriegeln die Federpakete das Modul automatisch.