Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Karriere
Kontakt
Klicken Sie den "Gefällt mir"-Button,
um Facebook mitzuteilen,
dass Sie "SCHUNK GmbH & Co.KG" mögen.
VERO-S
Start
Rationalisierungseffekt
NSE plus für Standardanwendungen
NSL turn für Drehtechnik
NSE mini für kleine Anwendungen
NSR Robotermodule
NSA für automatische Beladung
Baukasten
Katalogdownload / Bestellung
VERO-S
Fräsedemo
VERO-S
unter Wasser
VERO-S
Roboterbeladung
VERO-S
Baukasten
VERO-S Aufspanntürme
VERO-S NSE
mini
ist für kleinere Anwendungen die optimale Ergänzung im größten Baukasten von SCHUNK. Es erweitert das VERO-S-Programm von SCHUNK um das flachste pneumatische Nullpunktspannsystem der Welt (federbetätigt, Druckluft zum Öffnen). Das NSE
mini
verfügt über geringere Einzugskräfte als das NSE
plus
und eignet sich vor allem für leichtere Zerspanungsaufgaben.
Mit dem NSE
mini
lassen sich hochflexibel kleinste und variable Stichmaße realisieren. Damit ist das Modul ein Spezialist für die Werkstückdirektspannung, die Palettenspannung und das Montagehandling. Mit einer Bauhöhe von nur 20 mm ermöglicht es die maximale Ausnutzung des Maschinenraums in kleineren Werkzeugmaschinen und kann einfach und schnell nachgerüstet werden.
Absolutes Highlight ist das spezielle, patentierte Antriebskonzept, das die Federspannkraft in eine hohe Einzugskraft überführt. Die Spannung erfolgt dabei selbsthemmend und sicher.
Miniaturisierung auch im Detail:
Der Spannbolzen von NSE
mini
ist mit Einem Durchmesser von nur 20 mm gerade halb so groß wie der Spannbolzen eines NSE
plus
.
VERO-S mini
– klein, flexibel und leistungsstark.
VERO-S NSE
mini
Einleitung
VERO-S NSE
mini
Spannstationen
VERO-S NSE
mini
Modulerhöhung
VERO-S NSE
mini
Spannpaletten
VERO-S NSE
mini
Werkstückdirektspannstationen
VERO-S NSE
mini
Spannmodule
VERO-S NSE
mini
Spannbolzen
VERO-S NSE
mini
Zubehör
Home
Unternehmen
Aktuelles
Produkte
Service
Kontakt
Impressum
Sitemap
© 2012 SCHUNK GmbH & Co. KG