|
|
Presseinformationen 2012 - Greifsysteme
|
| |
|
Highspeedmontage mit integrierter Schwenkbewegung
13.07.2012 -
Für seine rasanten Pick & Place Einheiten ist der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK schon seit längerem bekannt. Mit der pneumatischen Hub-Dreheinheit DRL 025 erweitert das innovative Familienunternehmen sein Programm für die modulare Hochleistungsmontage nun um einen weiteren Tempomacher. In der Elektronik-, Medizintechnik- und Konsumgütermontage ermöglicht der Drehlader hochdynamische und dennoch ruhige Pick & Place Operationen mit Schwenkwinkeln von wahlweise 90° oder 180°.
Indem die Bewegung des Vertikalzylinders und des Drehantriebs über eine Kurvenrolle zwangsgeführt ist, können beide früher geschaltet werden, wodurch sich die Zykluszeit gegenüber konventionellen Hub-Schwenkeinheiten deutlich verkürzt. Bei minimaler Beladung und einem Schwenkwinkel von 180° sind auf diese Weise bis zu 90 Takte pro Minute realisierbar (zzgl. Schalt- und Greifzeiten). Insbesondere wenn Teile um 90° bzw. 180° umorientiert werden sollen, bietet die DRL 025 deutliche Vorteile: Während hierfür bei linearen Pick & Place Einheiten ein zusätzliches Drehmodul integriert, angesteuert und instand gehalten werden müsste, ist die Schwenkbewegung bei der DRL 025 automatisch vorhanden. Da zur Ansteuerung das identische Programm genutzt werden kann wie für die pneumatischen Pick & Place Einheiten PPU-P von SCHUNK, ergänzen sich beide Hochleistungsbaureihen ideal. Um die Anlagenproduktivität und die Prozessstabilität zusätzlich zu erhöhen, kann der Effektor der DRL 025 direkt über der jeweiligen Zielposition gestoppt werden und in Wartestellung gehen, bis die Zuführung beziehungsweise die Ablageeinheit bereit stehen. Bei einem Betriebsdruck von 5 bar erreicht die Hub-Dreheinheit ein Drehmoment von 3,7 Nm und eine Hubkraft von 320 N. Der Vertikalhub beträgt 40 mm, davon 20 mm linear. Um Toleranzen und anlagenbedingte Abweichungen der Aufnahme- und Ablagepositionen zu kompensieren lässt sich der Schwenkwinkel um +/- 2° und der Vertikalhub um bis zu 10 mm je Seite variieren. Die kompakte Einheit ist für Massenträgheitsmomente bis 0,03 kgm2 ausgelegt. Als Teil des weltweit größten Systemprogramms für die modulare Hochleistungsmontage von SCHUNK lässt sich die DRL 025 einfach, schnell und flexibel mit einer Vielzahl von Greif-, Dreh- und Linearmodulen zu kompletten Funktionseinheiten oder -baugruppe kombinieren.
Besuchen Sie SCHUNK vom 8. bis 11. Oktober 2012
auf der Motek in Stuttgart: Halle 1, Stand 1501
|
| |
| |
|
zurück
|
|
|