|
|
Presseinformationen 2012 - Werkzeughaltersysteme
|
| |
|
Präzise in tiefe Winkel
25.02.2012 -
Die hochgenauen, fein gewuchteten Hydro-Dehnspannverlängerungen des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK verwandeln unabhängig von der Spindelschnittstelle beinahe jeden Präzisionswerkzeughalter in einen flexiblen Spezialisten für enge Räume. Ihr präziser Rundlauf, ihre ausgezeichnete Schwingungsdämpfung und eine innere Kühlmittelzufuhr sorgen für hervorragende Bearbeitungsergebnisse am Werkstück sowie für lange Standzeiten der Werkzeuge. Zum Werkzeugwechsel genügt ein einfacher Sechskantschlüssel.
Die Spannschraube der Verlängerung lässt sich radial, also von der Seite betätigen. Dadurch ist der Werkzeugwechsel besonders komfortabel gelöst und kann sogar unmittelbar in der Maschine stattfinden. Das hohe Drehmoment von TENDO SVL sorgt beim Bohren, Reiben sowie bei Schlichtfräsoperationen für einen sicheren Halt der Werkzeuge. Anstelle teurer Sonderwerkzeuge genügt in der Regel eine einzige TENDO Verlängerung, die je nach Bedarf mit unterschiedlichen Standardwerkzeugen bestückt wird. Die Verlängerungen des innovativen Familienunternehmens gibt es zum einen mit einem L1 Maß von 150 mm (ø 6, 8, 10, 12, 16 und 20 mm), zum anderen mit einem L1 Maß von 200 mm (ø 12 und 20 mm). In ihnen können die Werkzeuge direkt oder in Zwischenbüchsen gespannt werden.
Besuchen Sie SCHUNK vom 28. Februar bis 3. März 2012
auf der METAV in Düsseldorf: Halle 14, Stand B90
|
| |
| |
|
zurück
|
|
|