|
|
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2012
|
| |
|
27.11.2012
Flachstes pneumatisches Nullpunktspannmodul der Welt
Mit einer Bauhöhe von 20 mm ist VERO-S NSE mini von SCHUNK das flachste pneumatische Nullpunktspannmodul der Welt. Ideale Voraussetzungen also, um bereits vorhandene Maschinen nachzurüsten, den Maschinenraum voll auszunutzen und selbst kleine Werkstücke direkt zu spannen. Ein patentiertes Antriebskonzept, bestehend aus Eil- und Spannhub, sorgt dafür, dass das kompakte Modul des innovativen Familienunternehmens extrem leistungsdicht ist. Bei einem Moduldurchmesser von 90 mm und einem Spannbolzendurchmesser von nur 20 mm erzielt NSE mini mit der standardmäßig integrierten Turbofunktion enorme Einzugskräfte bis 1500 N. Der Spannbolzen wird über Kurzkegel positioniert und mit drei Spannschiebern fixiert. Die Verriegelung erfolgt mechanisch über ein Federpaket. Sie ist selbsthemmend und formschlüssig. Große Kontaktflächen zwischen Spannschieber und -bolzen minimieren in gespanntem Zustand die Flächenpressung und damit den Verschleiß der Module.
mehr...
|
|
|
27.11.2012
Backenwechsel in weniger als 30 Sekunden
Die kompakten Kraftspannblöcke TANDEM KSP plus des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK sind für ihre hohe Spannkraft und Wiederholgenauigkeit bekannt. In Kombination mit dem Backenschnellwechselsystem BWM setzen die Kraftpakete nun auch beim Thema Rüstzeit einen neuen Maßstab: Unabhängig von der Einbaulage lassen sich die Spannblöcke in weniger als 30 Sekunden auf einen neuen Backensatz zur Außenspannung umrüsten.
mehr...
|
|
|
27.11.2012
Kraftpaket für die 5-Achs-Bearbeitung
Ein kraftvolles Spannsystem für die simultane 5-Achs-Bearbeitung ist der NC-Spanner KONTEC KSX von SCHUNK. Das kompakte und damit optimal zugängliche Spannsystem des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme verfügt über werkzeuglos einstellbare Spannkräfte zwischen 4 und 40 kN, gemessen direkt am Werkstück. Jede Menge Power also für einen sicheren Halt selbst bei minimalen Spannflächen.
mehr...
|
|
|
17.10.2012
Henrik A. Schunk:
"Wir gehen für 2013 von einer stabilen Entwicklung aus"
Zum Abschluss der Motek in Stuttgart gibt der geschäftsführende Gesellschafter der SCHUNK GmbH & Co. KG, Henrik A. Schunk, einen ausführlichen Überblick über Trends, Perspektiven und Herausforderungen in Spanntechnik und Automation. Für ihn steht fest, dass in einer effizienten Produktionsautomatisierung enorme Potenziale stecken.
mehr...
|
|
|
08.10.2012
Kompaktes Schnellwechselmodul
Beim automatisierten Paletten- und Werkzeughandling per Roboter geht es mitunter ausgesprochen eng zu. Speziell dafür hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK das schlanke, störkonturminimierte Schnellwechselmodul NSR-A entwickelt, das eine Beladung extrem nah am Montage- beziehungsweise Maschinentisch ermöglicht. Mit ihm sind besonders niedrige Aufbauten aus Spannstation und -palette realisierbar, wodurch viel Platz für die Bauteile und für die Achsbewegungen bleibt. Zur Versorgung von Spannmitteln sowie von Handhabungs- und Montagewerkzeugen kann das Modul zusätzlich mit SCHUNK-Standardmedienübertragungen für Pneumatik, Elektrik oder Fluid ausgestattet werden.
mehr...
|
|
|
08.10.2012
Direktspannung per Membran
Der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK baut sein Programm für die hocheffiziente Direktspannung weiter aus: Für die Nullpunktspannmodule VERO-S NSE plus 138 hat das innovative Familienunternehmen die Spannmembran SPM plus 138 aus Aluminium entwickelt, in der sich Werkstücke unterschiedlicher Spanngeometrien mithilfe eines Niederzugeffekts allseitig spannen lassen. Hierzu wird zunächst ein 0,5 mm hoher Abstimmring zwischen Nullpunktspannmodul und Spannmembran eingelegt und die exakte Werkstückgeometrie aus dem Spannflächenrohling der Membran ausgefräst. Einmal vorbereitet lassen sich Werkstücke in Sekundenschnelle einsetzen und am kompletten Umfang spannen, indem das VERO-S Modul verriegelt und die Spannmembran gezielt verformt wird.
mehr...
|
|
|
25.09.2012
Heimspiel für Jens Lehmann und für den deutschen Maschinenbau
Angesteckt von der Dynamik des Weltklassetorhüters und SCHUNK-Markenbotschafters Jens Lehmann sprechen führende Anbieter des deutschen Maschinenbaus beim Technik-Torwart-Talk des Spanntechnik- und Greifsystemspezialisten SCHUNK auf der AMB nicht über trockene Leistungsdaten, effiziente Prozessvernetzung und wirkungsvolle CRM-Instrumentarien, sondern intensiver als je zuvor über den Faktor Mensch. Schnell wird deutlich: Viele Aspekte des Fußballs lassen sich auf die Branche übertragen. Begeisterung und die Freude an Spitzenleistungen ebenso wie der Umgang mit Niederlagen.
mehr...
|
|
|
18.09.2012
Präzise Helfer für den automatisierten Palettenwechsel
Speziell für den automatisierten Palettenwechsel hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK das Palettiermodul VERO-S NSA plus sowie die Roboterkupplung VERO-S NSR entwickelt. Beide sind extrem flach, arbeiten sehr präzise und gewährleisten eine dauerhaft hohe Prozessstabilität. Mithilfe des von SCHUNK patentierten Eil- und Spannhubs erreicht das Palettiermodul Einzugskräfte bis 20.000 N. Die Haltekräfte liegen über 100.000 N. Selbst bei anspruchsvoller Volumenzerspanung nimmt es extreme Querkräfte zuverlässig auf, ohne dass das Werkstück seine Position verändert. Bei Bedarf kann VERO-S NSA plus unmittelbar in den Maschinentisch integriert werden.
mehr...
|
|
|
18.09.2012
SCHUNK GmbH & Co. KG - Kurzprofil
"Mehr bieten als der Kunde erwartet", das war die Devise von Friedrich Schunk, der nach den Wirren des zweiten Weltkriegs in Lauffen am Neckar seine mechanische Werkstatt in einer Garage eröffnete. Heute ist SCHUNK deutsches Familienunternehmen und Global Player in einem.
mehr...
|
|
|
18.09.2012
Kraftspannblock mit flexibler Backenabfrage
Der Kraftspannblock TANDEM KSP plus des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK setzt einen neuen Maßstab in der automatisierten Fertigung: Erstmals überhaupt ermöglicht ein standardisierter Kraftspannblock eine flexible Abfrage über den gesamten Backenhub. Ob Innenspannung oder Außenspannung: Mit wenigen Handgriffen lassen sich die Positionen "geöffnet" oder "gespannt" für jede beliebige Grundbackenstellung einstellen.
mehr...
|
|
|
18.09.2012
Günstiger Einstieg in die Quadratpoltechnik
Mithilfe einer umfassenden Standardisierung ist es dem Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK gelungen, Anwendern einen besonders wirtschaftlichen Einstieg in die Quadratpoltechnik zu ermöglichen. Die Investitionskosten für Quadratpolplatten der Baureihe MAGNOS Performance Line liegen bis zu 40 % unter denen konventioneller, vielseitig modifizierbarer MAGNOS Quadratpolplatten. Nach Angaben von SCHUNK ist die Baureihe vor allem für Anwender interessant, die die Vorteile der Magnetspanntechnik erstmals nutzen oder die Spannplatten gezielt für Anwendungen einsetzen wollen.
mehr...
|
|
|
18.09.2012
Spannbacken - die unterschätzten Möglichmacher
Angesichts ausgereifter Drehfutter, leistungsdichter Spannblöcke und aufwändig konstruierter Vorrichtungen scheinen die technologischen Möglichkeiten von Spannbacken auf den ersten Blick eher begrenzt. Tatsächlich aber stecken in der unmittelbaren Schnittstelle zum Werkstück enorme Potenziale: Jenseits konventioneller harter und weicher Aufsatzbacken hat sich ein breites Spektrum von Spannbacken etabliert, mit denen sich selbst kniffligste Spannaufgaben wirtschaftlich lösen lassen. Ein Überblick zeigt, was möglich ist.
mehr...
|
|
|
30.07.2012
Zirkon und Glaskeramiken präzise bearbeiten
Wer in der Dentaltechnik Zirkon, Glaskeramiken oder NE-Metall wirtschaftlich bearbeiten möchte, benötigt ein hochpräzises Werkzeughaltersystem, das kleine Werkzeuge und selbst HSE Schäfte von diamantbestückten Schleifstiften zuverlässig spannt. Die TRIBOS Polygonspanntechnik des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK ist ein solches System.
mehr...
|
|
|
19.07.2012
Rasanter Werkstückwechsel auf Fräs-Drehzentren
Ein Produktivitätsturbo für Fräs-Drehzentren ist die Spannstation VERO-S NSL turn des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK. Sie basiert auf dem hocheffizienten Nullpunktspannsystem VERO-S und überträgt den Effekt des rasanten, hochpräzisen Werkstückwechsels auf den Bereich der Drehbearbeitung. Mithilfe eines patentierten Eil- und Spannhubs sowie einer integrierten Turbofunktion erreicht NSL turn in Summe Einzugskräfte bis 125 kN und Haltekräfte von bis zu 375 kN. Damit gewährleistet die Spannstation des innovativen Familienunternehmens eine extrem steife und zuverlässige Spannung von Vorrichtungen und Werkstücken. Ein Zentrierkegel sorgt zuverlässig für eine Rundlaufgenauigkeit < 0,01 mm. Die Verriegelung der drei beziehungsweise fünf integrierten Spannmodule erfolgt über jeweils zwei Spannschieber. Sie ist selbsthemmend und formschlüssig. Während der Bearbeitung ist die Spannstation drucklos geschaltet. In die Module integrierte Federn gewährleisten eine dauerhafte und sichere Spannung. Zum Öffnen genügt ein Pneumatiksystemdruck von 6 bar.
mehr...
|
|
|
25.06.2012
TRIBOS Spannvorrichtung:
Kompakt, kosteneffizient, leise
Die vollautomatische Spannvorrichtung TRIBOS SVP-4 des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK ist deutlich kompakter und leichter als ihr Vorgänger. Zudem sorgt eine neuartige Pumpe dafür, dass die Vorrichtung besonders leise arbeitet. Wahlweise lässt sie sich mit 220 V Wechselstrom aus der Steckdose oder bei Bedarf auch mobil mit einem Akku betreiben.
mehr...
|
|
|
25.06.2012
Neuauflage des Bestsellers ROTA-S plus
Über 10.000 Mal wurde das Handspannfutter ROTA-S plus von SCHUNK bereits verkauft. Mit der Version 2.0 setzt der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme nun die Erfolgsgeschichte des hocheffizienten Klassikers fort: Ein optimierter Keilstangenantrieb sowie ein verbessertes Schmiersystem gewährleisten bei der neuen Futtergeneration dauerhaft hohe Spannkräfte. Weil höhere Drehzahlen und höhere Schnittgeschwindigkeiten möglich sind, können Anwender effizientere Schneidwerkstoffe einsetzten und die Fertigungszeit verkürzen.
mehr...
|
|
|
25.06.2012
Handliche Ausdrehsets
Die kompakten, leichten und preisattraktiven Ausdrehsets ADR des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK machen das präzise Ausdrehen beziehungsweise Ausschleifen weicher Spannbacken zum Kinderspiel. Statt einer Vielzahl unterschiedlicher Ringe genügen bei den Ausdrehsets von SCHUNK wenige Ausdrehscheiben, um in 2-mm-Schritten abgestufte Spanndurchmesser zur Außenspannung zu realisieren.
mehr...
|
|
|
25.06.2012
Statusanzeige für Quadratpolplatten
Der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK setzt in der Magnetspanntechnik einen neuen Maßstab in punkto Prozesssicherheit: Erstmals überhaupt können MAGNOS Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik mit einer optischen oder - für die automatisierte Maschinenbeladung - mit einer mechanisch abfragbaren Statusanzeige aus- bzw. nachgerüstet werden.
mehr...
|
|
|
12.06.2012
Störkonturfreier Halt in Sekundenschnelle
Bei der Laserbearbeitung ferromagnetischer Werkstücke zählt die Magnetspanntechnik zu den effizientesten Spannlösungen überhaupt. In Sekundenschnelle lassen sich Teile mit unterschiedlichen Geometrien spannen und störkonturfrei von fünf Seiten bearbeiten.
mehr...
|
|
|
16.04.2012
Kräftige Roboterkupplung fürs Palettenhandling
Bei der automatisierten Beladung von Werkzeugmaschinen spielt der prozesssichere, präzise und raumsparende Werkstückwechsel eine entscheidende Rolle. Speziell dafür hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK eine schlanke, störkonturminimierte Leichtbaukupplung entwickelt, die eine Palettenbeladung extrem nah am Maschinentisch ermöglicht. Mit VERO-S NSR sind besonders niedrige Aufbauten aus Spannstation und -palette realisierbar, wodurch im Maschinenraum viel Platz fürs Werkstück und für die Achsbewegungen bleibt.
mehr...
|
|
|
28.03.2012
SCHUNK will Kompetenzführerschaft weiter ausbauen
"Superior Clamping and Gripping" - so lässt sich die Strategie von SCHUNK in nur vier Worten zusammenfassen. Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag, den 22. März, hat der Spezialist für Spanntechnik und Greifsysteme einen umfassenden Überblick über die strategische Ausrichtung der kommenden Jahre gegeben. Bis 2020 will der Anbieter von Präzisionstechnologien seine Position als weltweiter Kompetenz- und Marktführer kontinuierlich ausbauen. Im Sinne des Leitmotivs "Mit Pioniergeist und Perfektion setzen wir weltweit Maßstäbe" plant SCHUNK eine Vielzahl richtungsweisender Technologien, Produkte und Servicekonzepte, die die Überlegenheit der Innovationsschmiede nachhaltig unterstreichen. Zur Automatica, der internationalen Leitmesse für Automation und Mechatronik, sollen im Mai zahlreiche Benchmarkprodukte präsentiert werden, darunter ein umfassendes Systemprogramm für mechatronische Greifsysteme, ein hochdynamischer Leichtbauarm für die Servicerobotik sowie rasante Lösungen für die Hochleistungsmontage.
mehr...
|
|
|
28.03.2012
"Superior Clamping and Gripping" -
Weltklasse-Torhüter Jens Lehmann ist Markenbotschafter von SCHUNK
Der Spezialist für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK setzt einen neuen Maßstab in der Unternehmenskommunikation des Maschinenbaus: Ab sofort wird das innovative Familienunternehmen aus Lauffen am Neckar mit Jens Lehmann kooperieren, einem der besten Torhüter der Welt. Die Kommunikation über ein populäres Testimonial ist ein absolutes Novum in der Branche, womit das Unternehmen seinen Pionieranspruch auch in diesem Bereich unterstreicht. Henrik A. Schunk, geschäftsführender Gesellschafter des Weltmarktführers und selbst passionierter Fußballfan, hat den Spitzensportler persönlich ausgewählt: "Dynamik, Präzision und Zuverlässigkeit, sowie eine kontinuierliche Spitzenleistung im Team haben Jens Lehmann zu einem einzigartigen Torhüter gemacht. Seine Performance und die Performance von SCHUNK sind eins", erläutert er.
mehr...
|
|
|
14.03.2012
Quadratpoltechnik steigert Produktivität
beim Flachschleifen um bis zu 200 %
Wer beim Flachschleifen auf hohe Genauigkeiten angewiesen ist, kann seine Produktivität künftig deutlich ausbauen: Verglichen mit der konventionellen Parallelpoltechnik erzielen MAGNOS Quadratpol-Schleifplatten des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK ein Produktivitätsplus von bis zu 200 %. Möglich wird ein so großer Effekt mithilfe beweglicher Polverlängerungen, die eine homogene, deformationsfreie Spannung gewährleisten. Mit ihnen lassen sich flächige Werkstücke hinsichtlich Ebenheit und Parallelität auf Anhieb µ-genau schleifen.
mehr...
|
|
|
09.03.2012
Spannmittel beeinflussen maßgeblich Qualität
und Wirtschaftlichkeit beim Werkzeugschleifen
Beim Werkzeugschleifen entscheiden wenige Tausendstel Millimeter über die Qualität der gefertigten Werkzeugschneiden. Die Spannmittel spielen dabei eine wesentliche Rolle. Ihre Rundlauf- und Wechselwiederholgenauigkeit sowie ihr Schwingungsverhalten beeinflussen maßgeblich das Schleifergebnis. Ein Beispiel für eine besonders schleiftaugliche Präzisionsaufnahme ist das TENDO Hydro-Dehnspannfutter des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK.
mehr...
|
|
|
05.03.2012
Sicherer Halt per Vakuum
Mit dem Vakuum-Spannsystem PLANOS des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK lassen sich flächige und auf der Unterseite plane Werkstücke einfach, schnell und prozesssicher per Unterdruck auf dem Maschinentisch spannen. Um die Flexibilität von Anwendern weiter zu erhöhen, bietet SCHUNK seit kurzem eine standardisierte Adapterplatte an, mit der sich das Vakuum-Spannsystem auch auf MAGNOS Magnetspannplatten einsetzen lässt.
mehr...
|
|
|
01.03.2012
Weltweit erste Spannbacken-App kommt von SCHUNK
Mit der weltweit ersten Spannbacken-App setzt der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK einen neuen Maßstab: Fünf Klicks im kostenlosen Spannbacken-Quickfinder genügen, um aus dem weltweit größten Standardspannbackenprogramm die passende Spannbacke auszuwählen.
mehr...
|
|
|
25.02.2012
Präzise in tiefe Winkel
Die hochgenauen, fein gewuchteten Hydro-Dehnspannverlängerungen des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK verwandeln unabhängig von der Spindelschnittstelle beinahe jeden Präzisionswerkzeughalter in einen flexiblen Spezialisten für enge Räume. Ihr präziser Rundlauf, ihre ausgezeichnete Schwingungsdämpfung und eine innere Kühlmittelzufuhr sorgen für hervorragende Bearbeitungsergebnisse am Werkstück sowie für lange Standzeiten der Werkzeuge. Zum Werkzeugwechsel genügt ein einfacher Sechskantschlüssel.
mehr...
|
|
|
24.02.2012
Talentierte Schlankmacher für jeden Werkzeughalter
Wenn es in der spanenden Fertigung eng zugeht, stoßen konventionelle Spannsysteme schnell an Grenzen. Spätestens seit dem Boom moderner 5-Achs-Maschinen sind daher immer häufiger schlanke und zugleich präzise Werkzeugaufnahmen gefragt - oder aber vielseitige Werkzeugverlängerungen, die sich flexibel in fast allen Aufnahmen einsetzen lassen.
mehr...
|
|
|
Presseinformationen - Spanntechnik - 2013
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2012
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2011
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2010
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2009
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2008
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2007
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2006
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2005
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2004
Presseinformationen - Spanntechnik - Archiv 2003
|
|
|