|
|
News - Spanntechnik - 2013
|
| |
06.05.2013
Universelles Hochleistungsdrehfutter
Ausgesprochen vielseitig ist das Keilstangen-Kraftspannfutter ROTA NCD von SCHUNK. Mit ihm lassen sich kleine Durchmesser ebenso schnell und präzise spannen wie große, Abschnitte ebenso wie Stangen. Statt Backenfutter und Spannzangenfutter jedes Mal aufwändig zu wechseln, werden beim ROTA NCD einfach nur die Aufsatzbacken gegen spezielle Zangenbacken getauscht. Das minimiert die Rüstzeiten und ermöglicht einen spürbar höheren Output.
mehr...
18.04.2013
Effizienzbringer mit eingebauter Schwingungsdämpfung
Wer Präzisionsdrehteile in Großserien fertigt, muss mehrere Faktoren gleichzeitig berücksichtigen: Zum einen gilt es, Toleranzen und Oberflächenqualitäten penibel einzuhalten. Zum anderen müssen Rüstzeiten, Stillstandzeiten und Werkzeugverschleiß minimiert werden. Die Hydro-Dehnspannfutter TENDOturn von SCHUNK ermöglichen beides. Bei der jüngsten Generation hat der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme nun den Rüstvorgang weiter vereinfacht.
mehr...
27.03.2013
Auftakt-Pressekonferenz Hannover Messe 2013 mit Henrik A. Schunk
Unter dem übergreifenden Leitthema "Integrated Industry" öffnen sich vom 8. bis 12. April die Tore der Hannover Messe 2013. Aussteller aus aller Welt präsentieren an fünf Messetagen ihre industriellen Innovationen. Mit dem Partnerland Russland hat die Hannover Messe einen starken Partner an ihrer Seite. Die Auftakt-Pressekonferenz der Hannover Messe am 26. März 2013 informierte über konkrete Daten und Fakten der Messe.
mehr...
27.03.2013
Die Nr. 1 - live auf der Hannover Messe!
Vom 8. bis 12. April 2013 treffen sich Industrie, Wirtschaft und Politik zur Hannover Messe, dem bedeutendsten Technologieereignis der Welt. Als Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme wird SCHUNK rund um den Messeschwerpunkt "Integrated Industries" wichtige Akzente setzen.
mehr...
27.03.2013
Willkommen auf den TURNING DAYS!
Vom 17. bis 20. April 2013 werden die TURNING DAYS SÜD in Villingen-Schwenningen zum Branchentreff für die Drehteileproduktion.
mehr...
15.03.2013
MATSUURA Gipfeltreffen und Open House
Vom 10. bis 12. April 2013 veranstaltet MATSUURA, der führende japanische Hersteller hochwertiger Bearbeitungszentren, in Wiesbaden-Delkenheim das MATSUURA Gipfeltreffen und OPEN HOUSE am 12. April 2013. Als Partner ist auch der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK dabei: Unter dem Themenschwerpunkt "Mannarme Fertigung" werden unter anderem überlegene Spannmittel für die Werkzeug- und Werkstückspannung in Maschinen vorgestellt.
mehr...
07.03.2013
Spezialprogramm für die Mikrozerspanung
Ob Formenbau, Dentaltechnik, Medizintechnik, Uhren- oder Schmuckindustrie - die Zahl der hochpräzisen Anwendungen im Bereich der Mikrozerspanung ist in den vergangenen Jahren enorm gestiegen. Da konventionelle Spannsysteme immer häufiger an Grenzen stoßen, baut der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK sein Präzisionswerkzeughalterprogramm für die Mikrozerspanung deutlich aus. Neue Schnittstellen und ein höherer Standardisierungsgrad sollen dazu beitragen, dass Anwender die Prozessstabilität und Wirtschaftlichkeit anspruchsvoller Präzisionsanwendungen spürbar erhöhen können.
mehr...
26.02.2013
Extrem flaches Nullpunktspannmodul
Mit einer Bauhöhe von nur 20 mm ist das pneumatische Nullpunktspannmodul VERO-S NSE mini von SCHUNK extrem flach. Es bietet damit ideale Voraussetzungen, um bereits vorhandene Maschinen nachzurüsten, den Maschinenraum voll auszunutzen und selbst kleine Werkstücke direkt zu spannen. Ein patentiertes Antriebskonzept, bestehend aus Eil- und Spannhub, sorgt dafür, dass das kompakte Modul des innovativen Familien-unternehmens extrem leistungsdicht ist.
mehr...
19.02.2013
SCHUNK präsentiert auf der Intec über 30 Benchmarkprodukte
Das Messejahr 2013 beginnt für SCHUNK in Leipzig mit der 14. Fachmesse für Fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen- und Sondermaschinenbau. Vom 26.2. - 01.03.2013 nutzt der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme das breite Ausstellungsspektrum der Intec, um sich einer stetig wachsenden Besucherzahl mit über 30 Benchmarkprodukten zu präsentieren.
mehr...
07.02.2013
Weitere Schnittstellen beim Kraftpaket TENDO E compact
Das Interesse an den preisleistungsoptimierten Hydro-Dehnspannfuttern TENDO E compact von SCHUNK ist so hoch, dass der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme sein Programm weiter ausbaut. Seit kurzem gibt es die Präzisionsaufnahmen auch für die Schnittstellen JIS-BT30 (Ø 12 mm und 20 mm) und HSK-A100 (Ø 20 mm und 32 mm).
mehr...
21.01.2013
Vielseitiges Handspannfutter
Das Handspannfutter ROTA-S plus von SCHUNK ist ein Klassiker im Bereich der Drehtechnik. Mit der Version 2.0 baut der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme die Möglichkeiten des Drehfutters nun noch weiter aus. Ein optimierter Keilstangenantrieb sowie ein verbessertes Schmiersystem gewährleisten bei der neuen Futtergeneration dauerhaft hohe Spannkräfte.
mehr...
17.01.2013
Direktspannung per Membran
Der Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK baut sein Programm für die hocheffiziente Direktspannung weiter aus: Für die Nullpunktspannmodule VERO-S NSE plus 138 hat das innovative Familienunternehmen die Spannmembran SPM plus 138 aus Aluminium entwickelt, in der sich Werkstücke unterschiedlicher Spanngeometrien mithilfe eines Niederzugeffekts allseitig spannen lassen.
mehr...
10.01.2013
Günstiger Einstieg in die Quadratpoltechnik
Mithilfe einer umfassenden Standardisierung ist es dem Kompetenzführer für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK gelungen, Anwendern einen besonders wirtschaftlichen Einstieg in die Quadratpoltechnik zu ermöglichen. Die Investitionskosten für Quadratpolplatten der Baureihe MAGNOS Performance Line liegen bis zu 40 % unter denen konventioneller, vielseitig modifizierbarer MAGNOS Quadratpolplatten.
mehr...
|
 |
 |
 |
|
News - Spanntechnik - 2013
News - Spanntechnik - Archiv 2012
News - Spanntechnik - Archiv 2011
News - Spanntechnik - Archiv 2010
News - Spanntechnik - Archiv 2009
News - Spanntechnik - Archiv 2008
News - Spanntechnik - Archiv 2007
News - Spanntechnik - Archiv 2006
News - Spanntechnik - Archiv 2005
News - Spanntechnik - Archiv 2004
News - Spanntechnik - Archiv 2003
|