|
|
News - 2012
|
| |
|
|
 |
Schleifanwendung Quadratpolplatte
|
 |
Bewegliche Polverlängerungen gewährleisten auf Anhieb eine deformationsfreie Spannung und optimale Ergebnisse.
|
|
 |
15.03.2012 -
Wer beim Flachschleifen auf hohe Genauigkeiten angewiesen ist, kann seine Produktivität künftig deutlich ausbauen: Verglichen mit der konventionellen Parallelpoltechnik erzielen MAGNOS Quadratpol-Schleifplatten des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK ein Produktivitätsplus von bis zu 200 %. Möglich wird ein so großer Effekt mithilfe beweglicher Polverlängerungen, die eine homogene, deformationsfreie Spannung gewährleisten. Mit ihnen lassen sich flächige Werkstücke hinsichtlich Ebenheit und Parallelität auf Anhieb µ-genau schleifen.
Mehrfache Schleifoperationen, wiederholtes Umspannen und aufwändiges Unterlegen sind mit der MAGNOS Quadratpoltechnik nicht mehr nötig. So gelingt es beispielsweise beim Schleifen 600 x 355 x 44 mm großer Messtischplatten aus gehärtetem Werkzeugstahl 1.2842 (58+4 HRC), die Bearbeitungszeit beim Plan- und Parallelschleifen um stolze 66 % zu senken. Angesichts solcher Effekte amortisieren sich die höheren Investitionskosten für die Quadratpoltechnik innerhalb kürzester Zeit.
Um die Haftwirkung der ausgleichenden Magnetspannplatten individuell an das jeweilige Werkstück anpassen zu können, sind diese standardmäßig mit einer Haftkraftregulierung ausgestattet. Ein spezieller Aufbau der Magnetspannplatte ermöglicht, dass sich selbst hoch gehärtete Werkstücke bearbeiten und anschließend mühelos von der Magnetspannplatte abnehmen lassen. MAGNOS Quadratpol-Schleifplatten mit beweglichen Polverlängerungen zahlen sich insbesondere beim Flachschleifen großflächiger, dünner Werkstücke ab einer Materialstärke von 4 mm aus. Aufgrund des Rastermaßes von 32 x 32 mm können auch kleine oder schmale Teile deformationsfrei gespannt werden. Bei Bedarf lassen sich die Quadratpolplatten als ergänzende Spannlösung auf bereits vorhandenen Parallelpolplatten spannen. Ihre Monoblockbauweise gewährleistet eine hohe Stabilität und Steifigkeit, wodurch Vibrationen minimiert und die Oberflächengüte verbessert werden. Zum sekundenschnellen Ausrichten der Werkstücke können in die seitlich eingebrachten Gewindebohrungen zusätzliche Anschläge montiert werden. Die Quadratpol-Schleifplatten des innovativen Familienunternehmens gibt es in zwölf standardisierten Größen. Zudem sind individuelle Maße möglich.
|
|
| |
|
| |
|
|