|
Per Unterdruck spannt PLANOS flächige Werkstücke einfach, schnell und sicher.
|
 |
PLANOS Anwendung
|
|
 |
24.02.2012 -
Mit dem Vakuum-Spannsystem PLANOS des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK lassen sich flächige und auf der Unterseite plane Werkstücke einfach, schnell und prozesssicher per Unterdruck auf dem Maschinentisch spannen. Um die Flexibilität von Anwendern weiter zu erhöhen, bietet SCHUNK seit kurzem eine standardisierte Adapterplatte an, mit der sich das Vakuum-Spannsystem auch auf MAGNOS Magnetspannplatten einsetzen lässt.
PLANOS besteht aus einer oder mehreren miteinander kombinierten Matrixplatten sowie aus einem Vakuumerzeuger. Beim Spannvorgang wird das Werkstück aufgelegt und das Vakuum aktiviert. In Sekundenschnelle ist das Teil flächig, sicher und präzise mit einer Höhentoleranz von +/- 0,02 mm gespannt. Selbst dünne Platten können mit ihm präzise und deformationsfrei fixiert werden. Optionale, mechanische Anschläge helfen bei der Positionierung und nehmen zusätzlich Querkräfte auf. Das Vakuumsystem ist modular aufgebaut und kann vielfältig erweitert werden. Es lässt sich auch auf bereits vorhandenen Anlagen einsetzen. Hierzu wird die Matrixplatte einfach mittels Nullpunktspannsystem, Spannblöcken, Spannpratzen oder nun auch per Magnetspannplatte auf dem Maschinentisch fixiert.
Die standardisierten Matrixplatten mit Grundkörpern aus hochfestem Aluminium gibt es in den Baugrößen 300 x 200, 300 x 400 und 400 x 600 mm und mit Rastermaßen von 12,5, 25 und 30 mm. Abhängig von der Werkstückgeometrie, der Bearbeitung und den Horizontalkräften lassen sich die Saugfläche und die erforderlichen Rastermaße ermitteln. Je feiner die Rasterung, desto höher die Haltekräfte. Um Durchbrüche zu fertigen, lassen sich beim 30er Rastermaß sogenannte Rastertischsauger einsetzen, auf denen das Werkstück erhöht platziert wird. Auf Wunsch können die Matrixplatten von SCHUNK zudem mit sogenannten Reibinseln ausgestattet werden, die automatisch über die Vakuum-Zufuhr aktiviert werden und höhere Querkräfte zulassen. Verglichen mit Matrixplatten ohne Reibinseln, steigen die horizontalen Haltekräfte mit Reibinseln um bis zu 30 %. Dabei wirkt keine zusätzliche Kraft auf das Werkstück. Die Reibinseln sind öl- und ozonbeständig und können bei Bedarf einzeln ausgetauscht werden.
Zur Erzeugung des Vakuums bietet das innovative Familienunternehmen spezielle Vakuum-Aggregate, die maximale Flexibilität und Prozesssicherheit gewährleisten. Sie sind mit einer ölgeschmierten Vakuum-Pumpe und einem Flüssigkeitsabscheider ausgestattet, der zusätzlich als Vakuum-Speicher dient. Diverse Komponenten zur Systemüberwachung und Schnittstellen zur Integration in die Maschinensteuerung sorgen für ein Höchstmaß an Sicherheit. Eine Not-Aus-Funktion schützt die Vakuum-Pumpe vor Schäden durch angesaugte Flüssigkeiten.
Besuchen Sie SCHUNK vom 14. bis 17. März 2012
auf der GrindTec in Augsburg: Halle 5, Stand 5121
|