|
|
News - 2012
|
| |
|
|
 |
Schonend: Die integrierte Rollenspülung sorgt für Präzision und zahlt sich besonders bei Finish-Arbeiten aus.
|
 |
Die voll ausgestatteten Lünetten ZENTRICO THL plus von SCHUNK minimieren bei langen Wellen Geometriefehler und gewährleisten eine hohe Qualität am Werkstück.
|
|
 |
12.07.2012 -
Die hydraulisch betätigten, selbstzentrierenden Präzisionslünetten ZENTRICO THL plus des Kompetenzführers für Spanntechnik und Greifsysteme SCHUNK sind mit ihrer serienmäßigen Vollausstattung gezielt auf die steigenden Präzisionsanforderungen beim Drehen zugeschnitten. Dank optimierter Hebelkinematik, Zentralschmierung, integrierter Rollenspülung und Schmutzstopp erzielen sie maximale Spannkräfte pro Rolle sowie dauerhaft exzellente Zentrier- und Wiederholgenauigkeiten von bis zu 0,01 mm.
Bei der Entwicklung der langlebigen, robusten und hochgenauen Lünetten haben die Drehtechnikspezialisten des innovativen Familienunternehmens auf praktische Aspekte und Vielseitigkeit großen Wert gelegt. Ein Universalanschluss stellt sicher, dass sie auf allen gängigen Lünettenträgern genutzt werden können. Damit sich die Lünetten sowohl mitlaufend als auch stationär einsetzten lassen, bietet SCHUNK sie wahlweise mit balligen oder zylindrischen Laufrollen an.
|
|
| |
|
| |
|
|