|
|
News - Archiv - Spanntechnik 2004
|
| |
 |
 |
 |
|
15.07.2004 - Der Juni war ein Monat der Messen. Neben der METAV in Düsseldorf, fand zum ersten Mal die AUTOMATICA in München statt. SCHUNK war auf beiden Messen erfolgreich vertreten.
|
| |
| |
 |
SCHUNK-Stand METAV |
|
|
|
METAV 2004
Die weltweit viertgrößte internationale Messe für Fertigungstechnik und Automatisierung - METAV 2004 - zeigte die gesamte Bandbreite der Fertigungstechnik für die metallverarbeitende Industrie. Vom 15. bis 19. Juni 2004 präsentierte SCHUNK die komplette Produktpalette aus den Bereichen Spanntechnik, Stationäre Spannsysteme und Werkzeughaltersysteme.
|
| |
| 30 Neuheiten wurden vorgeführt – Produkt-Highlights waren: |
| |
 |
|
Drehfutter ROTA THW plus ... effizientes Drehen mit Backen-Schnellwechselsystem |
| |
 |
|
Spannfutter THW plus vario ... die einfachere Art der Innenspannung |
| |
 |
|
Zentrischspanner TANDEM PZS / PZS-D / HZS ... Werkstücke fest im Griff. |
| |
 |
|
TRIBOS Spanndurchmesser ab 0.3 mm – innovative Technologie mit kleinstem Raumbedarf. |
| |
 |
|
ACURO plus Auswuchtmaschine ... für einen vibrationsfreien Halt Ihrer Werkzeuge. |
| |
SCHUNKs neues Standkonzept, die offene, ansprechende Gestaltung, sowie die Möglichkeit des „Anfassens“ der Produkte, erwiesen sich als sehr positiv. „Die Stimmung auf dem Stand, als auch unter den Mitausstellern, war gut.“, so Markus Berger, Vertriebsleiter Spannsysteme und Werkzeughalter. Vor allem die Neuigkeiten, speziell bei UNILOCK, wurden, laut Herrn Berger, sehr gut angenommen.
Trend- und Innovationsforum
Gemeinsam mit dem Aachener Werkzeug- und Formenbau (awf) präsentierte der VDW auf der METAV 2004 das Trend- und Innovationsforum „Werkzeug- und Formenbau“.
Mehr als 40 Firmen zeigten ihre Innovationen in den Schlüsselbereichen der Branche. SCHUNK beteiligte sich mit Exponaten zu den Produkten Nullpunktspannsystem UNILOCK NSE 176, SINO-T und TRIBOS neue Baureihen erfolgreich an diesem Forum.
|
| |
 |
SCHUNK-Stand AUTOMATICA |
|
|
|
AUTOMATICA 2004
Ein absoluter Erfolg war auch die Teilnahme an der 1. Internationalen Fachmesse Robotik + Automation, auf dem neuen Münchner Messegelände. Die AUTOMATICA 2004 präsentierte in vier Messehallen ein umfangreiches Angebot zu den Kernbereichen Montage- und Handhabungstechnik, Industrielle Bildverarbeitung, Robotik und Robot Vision sowie den zur Robotik gehörenden Technologien. |
|
Auf dem 260 m2 großen Messestand präsentierte SCHUNK - neben dem aktuellen Standardprogramm – über 20 Neuheiten aus den Bereichen Greifsysteme, PLUSTRONIK, LIRAX und Roboterzubehör. Diese wurden Teils statisch, wie auch in bewegten Applikationen ausgestellt. Alle Neuheiten wurden zudem im
aktuellen Flyer „Highlights 2004“ den Besuchern vorgestellt.
| |
| Die Produkt-Highlights: |
| |
 |
|
Greifsysteme: Greif-Schwenk-Modul GSM - Kompakte und vielseitige Greifmodule für die Montageautomation |
| |
 |
|
PLUSTRONIK: Servoelektrisches 2-Achsen-Modul PT-AW 70 - Das modulare Schwenkmodul für maximale Drehbewegungen |
| |
 |
|
LIRAX-M-LD – Achsmodule mit Lineardirektantrieb für absolute Positioniergenauigkeit bei höchster Dynamik |
| |
 |
|
Roboterzubehör: Ausgleichseinheit AGE-Z – Abnahme und Ablage von Werkstücken auf unterschiedlichen Höhenverhältnissen |
| |
Mitaussteller
Ein weiteres Highlight war die Einbindung den SCHUNK Kraft-Momenten-Sensors FTC in eine Roboteranwendung des Systemhauses bartsch GmbH aus Tettnang. Der Kooperationsstand befand sich direkt im Anschluss an den SCHUNK-Stand. Eindrucksvoll konnte so den Besuchern die Feinfühligkeit und die unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten des FTCs präsentiert werden.
Erstmalig war auch amtec-robotics als Mitaussteller in den SCHUNK-Stand integriert. Das modulare Konzept der Produkte, wie auch die innovativen und interessanten Forschungsanwendungen begeisterten. Der neu erstellte Produktkatalog und zwei Vorträge auf dem Automatica-Forum rundeten den Auftritt von amtec-robotics ab.
|
|
| |
|
|